Propiedades
Versión | Cable para sensores y actuadores, Número de polos : 4, Apantallado: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí |
Código | 1902170000 |
Tipo | SAIH-4X0,25(PVC) |
GTIN (EAN) | 4032248516018 |
Cantidad | 100 |
Peso neto | 25 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aislamiento | PVC |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | No |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
marrón
blanco azul negro |
Diámetro exterior | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Gama de temperatura, fija | -30...80 °C |
Gama de temperatura, móvil | -5...80 °C |
Halógenos | Sí |
Longitud del conductor configurable | No |
Material de la funda | PVC |
Número de conductores | 4 |
Número de polos | 4 |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistencia a la torsión | 0 °/m |
Resistencia al aceite | Conforme a la norma IEC 60811:404 |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Retardo de llama | Según IEC 60332-1 |
Sección del conductor | 0.25 mm² |
Sección del conductor (impresión/online) | 0.25 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1902170000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 10.0 | EC003250 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:1718431044Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanco
-
N.º de artículo:1718431687Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo
-
N.º de artículo:9030060000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas, Pelamangueras
-
N.º de artículo:9002650000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
-
N.º de artículo:1900001000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por extrusión
-
N.º de artículo:1939180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado
-
N.º de artículo:2598970000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cuchilla intercambiable para herramienta prensaestopas
SeñalizadoresSeñalizadores para cables y manguerasSeñalizadores para cables 0,22 - 500 mm²MultiCardEtiquetas insertables TMI para manguitosTM-I 18Sin imprimir
HerramientasDesaislarPelamangueras y accesoriosPelamangueras para cables redondos con aislamiento de PVCHerramientas
HerramientasCortarHerramientas de corte
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete