Właściwości
Wersja | Przewód magistrali, Liczba biegunów: 4, Ekranowane: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1058630000 |
Typ | SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR |
GTIN (EAN) | 4032248800322 |
Ilość | 100 |
Masa netto | 7.5 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cykle gięcia | 2 mln |
Ekranowane | Tak |
Funkcja PE | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja |
Poliolefiny
PE |
Kabel hybrydowy | Tak |
Kodowanie kolorami |
biały
niebieski czerwony czarny |
kolor płaszcza | fioletowy |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 4 |
liczba żył | 4 |
Materiał płaszcza | PUR |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2
in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4 |
promień zgięcia min., ruchomy | 10 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 4 x średnica kabla |
Przekrój przewodu (druk/online) | 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm² |
Przekrój żyły | 0.38 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 4 m/s² |
Prędkość | 4 m/s |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Zakres temperatur, stały | -40...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -20...60 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Średnica zewnętrzna | 6.9 mm ± 0.3 mm |
Gęstość dymu | Nie |
Gęstość dymu | Nie |
Ekran łącznie |
Folia plastikowa
Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
izolacja |
Poliolefiny
PE |
Kodowanie kolorami |
biały
niebieski czerwony czarny |
kolor płaszcza | fioletowy |
liczba żył | 4 |
Materiał przewodowy | miedź cynowana |
Przekrycie oplotu ekranującego | 85 % |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 1.5 mm |
Średnica izolacji 2 | 2 mm |
Kategoria | inne |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min |
napięcie robocze | 125 V |
Pojemność przy 800 kHz | 40 nF/km |
Prędkość | 4 m/s |
Rezystancja pętli | 181.8 Ω/km |
Rozrzut opóźnienia | 450 ns/100m |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Cykle gięcia | 2 mln |
Gęstość dymu | Nie |
Halogenki | Nie |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
Odporność na promienie UV | według UL 1581 sekcja 1200 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2
in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4 |
Przyspieszenie | 4 m/s² |
Prędkość | 4 m/s |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20221115 Technical change to CANopenDeviceNet cord sets and cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287220)
[20221115 Technische Änderung zu CANopenDeviceNet Leitungen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287221) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |