Właściwości
Wersja | Przewód magistrali, Liczba biegunów: 2, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1232620000 |
Typ | SAIH-PB-2XAWG24(PUR) |
GTIN (EAN) | 4050118016260 |
Ilość | 100 |
Masa netto | 54.38 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cykle gięcia | 2 mln |
Ekranowane | Tak |
Halogenki | Nie |
izolacja | TPE |
Kabel hybrydowy | Nie |
Kodowanie kolorami |
czerwony
zielony |
kolor płaszcza | fioletowy |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 2 |
liczba żył | 2 |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 12 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 7,5 x średnica kabla |
Przekrój rdzenia AWG | AWG 24 |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 3 m/s |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Zakres temperatur, stały | -40...70 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -20...60 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Średnica zewnętrzna | 7.8 mm ± 0.2 mm |
izolacja | TPE |
Kodowanie kolorami |
czerwony
zielony |
kolor płaszcza | fioletowy |
liczba żył | 2 |
Prąd znamionowy | 4 A |
Prędkość | 3 m/s |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Cykle gięcia | 2 mln |
Halogenki | Nie |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 3 m/s |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |