Свойства
Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, 7/8", Количество контактов : 4 (3 + PE), 3 m, Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
Заказ № | 1292150300 |
Тип | SAIL-7/8BW-4-3.0U |
GTIN (EAN) | 4050118088205 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 220 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Галогены | Нет |
Диапазон температур, движущ. | -20...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -50...80 °C |
Длина кабеля | 3 m |
Изоляция | TPM |
Количество контактов | 4 (3 + PE) |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Наружный диаметр | 8 mm ± 0.2 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Нет |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение жилы | 1,5 mm² |
Прочность при кручении | 0 °/m |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 7,5 x диаметр кабеля |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Функция PE | Да |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
коричневый
белый синий черный |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP68
когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Исполнение | Гнездо, угловое |
Кодировка | нет |
Материал контакта | CuZn |
Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением |
Номинальное импульсное напряжение | 2 500 V |
Номинальное напряжение | 300 V |
Номинальный ток | 9 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | Au (золото) |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Расчетное напряжение (UL) | 600 V |
соединено перемычкой | Нет |
Соединительная резьба | 7/8" |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 300 V |
Номинальный ток | 9A (4- и 5-конт.), 12A (3-конт.) |
Объемное сопротивление | ≤3 mΩ |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Штекер левый | IP68, розеточный контакт, угловой 90°, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | свободный конец провода |
Подпись к рисунку - 03 | Габаритный чертеж |
Подпись под рисунком-03 | Angled socket |
Подпись к рисунку - 04 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-04 | Socket |
Подпись к рисунку - 06 | Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки |
Подпись под рисунком-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251872) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1292150300) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1292150300) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |