Propiedades
Versión | Cable para sensores y actuadores, 7/8", Número de polos : 5 (4 + PE), 0.5 m, Macho, acodado - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No |
Código | 2519460050 |
Tipo | SAIL-7/8W7/8W-5-0.5U |
GTIN (EAN) | 4050118534306 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 90 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Aislamiento | TPM |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
marrón
blanco azul negro Verde/amarillo |
Diámetro exterior | 8.7 mm ± 0.2 mm |
Función PE | Sí |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Gama de temperatura, fija | -50...80 °C |
Gama de temperatura, móvil | -20...80 °C |
Halógenos | No |
Longitud de cable | 0,5 m |
Longitud del conductor configurable | No |
Material de la funda | PUR |
Número de polos | 5 (4 + PE) |
Radio de flexión mín., con movimiento | 7,5 x diámetro del cable |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistencia a la torsión | 0 °/m |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Reticulado por radiación | No |
Sección del conductor | 1,5 mm² |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | ninguna |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 9 A |
LED | No |
Material capotas | PUR |
Material de contacto | CuZn |
Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc |
Par de apriete | 7/8": 1.5 Nm |
puenteado | No |
Rango de temperatura caja | -40 … +85 ° C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Rosca de conexión | 7/8" |
Sobretensión de choque nominal | 2.500 V |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 300 V |
Tensión nominal (UL) | 600 V |
Tipo de protección |
IP68
atornillado |
Versión | Macho, acodado - Hembra, acodado |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Tensión nominal | 300 V |
Clavija de conexión izquierda | IP68, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | IP68, contacto hembra, acodado 90°, Plástico, no apantallado |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251941) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2519460050) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |