Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 4, 55 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 1808975500 |
Típus | SAIL-M12BW-4S55U |
GTIN (EAN) | 4099986971417 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 1 969,44 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 2 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Hidrolízis és mikróba-ellenálló | Igen |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 55 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20549 (80 °C / 300 V) |
LABS-mentes | Igen |
Lángterjedéssel szembeni ellenállás |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
in accordance with IEC 60332-2-2 |
Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811:404 |
Outside diameter | 5.4 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 4 |
Sebesség | 200 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Fekete
Barna Fehér Kék |
Temperature range, moving | -25...80 °C |
Temperature range, stationary | -40...80 °C |
árnyékolt | Igen |
Ér, az UL AWM stílusnak megfelelően | 10493 (80 °C / 300 V) |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
Csatlakozási menet | M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | Hüvely (mama) , hajlított |
Védelmi osztály |
IP65
IP66 IP67 IP68 becsavart állapotban |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 250 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, bal | csatlakozó, M12, A kódolású, IP69, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, Műanyag, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325720) |
Katalógusok | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
ROHS | Megfelel |