Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 10 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
Référence | 9457691000 |
Type | SAIL-M12BW-5-10U |
GTIN (EAN) | 4032248229079 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 372 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Accélération | 5 m/s² |
Blindé | Non |
Codage couleur |
brun
blanc bleu noir gris |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 12 millions |
Cycles de courbure à la torsion | > 5 Mio. |
Diamètre extérieur | 5.3 mm ± 0.2 mm |
Gaine selon UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Non |
Isolation | PP |
Longueur de câble configurable | Non |
Longueur de la courbure | 1 m |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 5 |
Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
Plage de température, fixe | -40...80 °C |
Rayon de courbure, min., fixe | 5 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la flamme |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
selon CEI 60332-2-2 |
Résistance à la torsion | 360 °/m |
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes | Oui |
Réticulé par irradiation | Non |
sans LABS | Oui |
Section du conducteur | 0,34 mm² |
Tenue aux huiles | Conforme à la norme CEI 60811:404 |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Vitesse | 5 m/s |
Âme selon UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Codage | Codage A |
Couple de serrage | M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP65
IP66 IP67 IP68 Vissé IP69 |
Filetage du raccordement | M12 |
LED | Non |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 60 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Femelle coudée |
Tension nominale | 60 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur | CEI 61076-2-101 |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |
Norme de connecteur | CEI 61076-2-101 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
Titre d'illustration #96 04 | Schéma des pôles |
Légende 04 | Socket |
Titre d'illustration #96 06 | L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage |
Légende 06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153322) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9457691000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9457691000) |
Notification de modification produit |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |