Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 8, 6 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1883460060 |
Art | SAIL-M12BW-8-0.6U |
GTIN (EAN) | 4050118591736 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 38 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Außendurchmesser | 5.9 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 1 Mio |
Farbcodierung |
blau
rot weiß braun grün gelb grau rosa |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 5 m/s |
Halogene | Nein |
Isolation | PP |
Kabellänge | 6 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 8 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 180 °/m |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Ausführung | Buchse, gewinkelt |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | Nein |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 30 V |
Nennstrom | 2 A |
Schlüsselweite | 13 mm |
Schutzart |
IP67
im verschraubten Zustand IP65 IP66 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 30 V |
Nennstrom | 2 A (8-polig) / 1,5 A (12-polig) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Stecker links | M12, A-codiert, IP67, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | freies Leiterende |
Bildüberschrift-04 | Polbild |
Bildunterschrift-04 | Socket |
Bildüberschrift-06 | Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty® |
Bildunterschrift-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166278) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1883460060) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |