Vlastnosti
Verze | Sběrnice, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů: 5, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 1061980150 |
Typ | SAIL-M12BW-CD-1.5A |
GTIN (EAN) | 4032248811625 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 112 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
bílá
modrá červená černá |
Barva opláštění | Fialová |
Cykly ohybu | 3 mil. |
Délka kabelu | 1,5 m |
Halogen | Ne |
Hybridní kabel | Ne |
Izolace | TPE |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu |
Počet pólů | 5 |
Průřez vodiče (tisk/online) | 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm² |
Rychlost | 180 m/s |
Stíněný | Ano |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -10...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20236 (80 °C / 30 V) |
Vnější průměr | 7 mm ± 0.3 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Zrychlení | 5 m/s² |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Jmenovité napětí | 125 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
LED | Ne |
Materiál kontaktu | Ni/Au |
Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M12 |
Rozsah teplot krytu | -25…+80 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Verze | Samice, zahnutý |
Závažnost znečištění | 3 |
Jmenovité napětí | 125 V |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP67, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | volný konec vodiče |
Název ilustrace 04 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-04 | Socket |
Název ilustrace 06 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156935) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1061980150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1061980150) |
Oznámení o změně produktu |
[20221115 Technical change to CANopenDeviceNet cord sets and cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287220)
[20221115 Technische Änderung zu CANopenDeviceNet Leitungen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287221) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |