Propiedades
Versión | Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No |
Código | 2050560150 |
Tipo | SAIL-M12BW-T-1.5P |
GTIN (EAN) | 4050118441734 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 100 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Aceleración | 5 m/s² |
Aislamiento | PP |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Ciclos de flexión | 10 Mio |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
negro
azul blanco marrón |
Diámetro exterior | 9.6 mm ± 0.3 mm |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Gama de temperatura, fija | -50...90 °C |
Gama de temperatura, móvil | -40...90 °C |
Halógenos | No |
Longitud de cable | 1,5 m |
Longitud del conductor configurable | No |
Material de la funda | PUR |
Número de polos | 4 |
Radio de flexión mín., con movimiento | 7,5 x diámetro del cable |
Radio de flexión mín., fijo | 4 x diámetro del cable |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Reticulado por radiación | No |
Sección del conductor | 1,5 mm² |
Velocidad | 5 m/s |
PUR | |
calibre de llave | 13 mm |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | T-coded |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 12 A |
LED | No |
Par de apriete | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Rango de temperatura caja | -40 … +85 ° C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 63 V |
Tipo de protección |
IP67
atornillado |
Versión | Conector hembra acodado |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Tensión nominal | 63 V |
Conector norma | IEC 61076-2-111 |
N.º de certificado (cULus) | E310075 |
Conector norma | IEC 61076-2-111 |
Clavija de conexión izquierda | M12, Codificación T, IP67, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | extremo conductor libre |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205462) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2050560150) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Homologaciones |    |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E310075 |