Propiedades
Versión | Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 2 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí |
Código | 1925450200 |
Tipo | SAIL-M12G-5-2.0V |
GTIN (EAN) | 4050118396423 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 100 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Aislamiento | PVC |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | No |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
marrón
blanco azul negro gris |
Diámetro exterior | 5.7 mm ± 0.2 mm |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Gama de temperatura, fija | -30...80 °C |
Gama de temperatura, móvil | -5...80 °C |
Halógenos | Sí |
Longitud de cable | 2 m |
Longitud del conductor configurable | No |
Material de la funda | PVC |
Número de polos | 5 |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistencia a la torsión | 0 °/m |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Reticulado por radiación | No |
Sección del conductor | 0,34 mm² |
PUR | |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación A |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
LED | No |
Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc |
Par de apriete | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
puenteado | No |
Rango de temperatura caja | -25…+85 °C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 60 V |
Tipo de protección |
IP67
IP68 atornillado IP65 IP66 |
Versión | Macho, recto |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Tensión nominal | 60 V |
Conector norma | IEC 61076-2-101 |
N.º de certificado (cULus) | E307231 |
Conector norma | IEC 61076-2-101 |
Clavija de conexión izquierda | M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | extremo conductor libre |
Título de ilustración-04 | Esquema de polos |
Dibujo leyenda-04 | Male |
Título de ilustración-05 | Esquema de conexiones |
Título de ilustración-06 | La herramienta perfecta: Screwty ® con función de par de apriete |
Dibujo leyenda-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153056) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1925450200) |
Notificación de cambio de producto |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Homologaciones |    |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E307231 |
Accesorios
-
N.º de artículo:9030060000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas, Pelamangueras
-
N.º de artículo:1718431044Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 18 x 4 mm, blanco
-
N.º de artículo:1718431687Unidad de embalaje:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 18 x 4 mm, amarillo
-
N.º de artículo:9002650000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
-
N.º de artículo:1939180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado
-
N.º de artículo:1900001000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por extrusión
HerramientasDesaislarPelamangueras y accesoriosPelamangueras para cables redondos con aislamiento de PVCHerramientas
SeñalizadoresSeñalizadores para cables y manguerasSeñalizadores para cables 0,22 - 500 mm²MultiCardEtiquetas insertables TMI para manguitosTM-I 18Sin imprimir
HerramientasCortarHerramientas de corte
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete