Свойства
Версия | Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 2, 5 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
Заказ № | 1873300500 |
Тип | SAIL-M12G-PB-5.0D |
GTIN (EAN) | 4032248497515 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 316 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Галогены | Нет |
Диапазон температур, движущ. | -20...60 °C |
Диапазон температур, стацион. | -40...70 °C |
Длина кабеля | 5 m |
Изоляция | TPE |
Количество контактов | 2 |
Комбинированный кабель | Нет |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20236 (80 °C / 30 V) |
Наружный диаметр | 7.8 mm ± 0.2 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Нет |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение (печать/онлайн) | Полиуретан 0,25 мм²/ПВХ 0,34 мм² |
Поперечное сечение жилы AWG | AWG 24 |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 12 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба, мин., постоянный | 7,5 x диаметр кабеля |
Скорость | 3 m/s |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Ускорение | 5 m/s² |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Цвет оболочки | фиолетовый |
Цветовая кодировка |
красный
зеленый |
Циклы сгиба | 2 Mio |
Экранированный | Да |
LED | Нет |
Вид защиты | IP67 |
Диапазон температур корпуса | -25…+80 °C |
Исполнение | Вилка, прямая |
Кодировка | B-кодировка |
Материал контакта | Ni/Au |
Материал резьбового кольца | Латунь никелированная |
Момент затяжки | M12: 0,8–1,2 Нм |
Номинальное напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Прочность изоляции | 108 Ом |
соединено перемычкой | Нет |
Соединительная резьба | M12 |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 250 V |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Штекер левый | M12, B-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, экранированный |
Штекер правый | свободный конец провода |
Подпись к рисунку - 04 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-04 | Pin |
Подпись к рисунку - 06 | Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки |
Подпись под рисунком-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211893) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1873300500) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1873300500) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |