Egenskaper
Utförande | Nätsladd, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4 (3 + PE), 3 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 2050230300 |
Typ | SAIL-M12G-S-3.0P |
GTIN (EAN) | 4050118441130 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 200 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Accelerartion | 5 m/s² |
Antal poler | 4 (3 + PE) |
Böjcykler | 10 Mio |
Böjradie min, fast monterad | 4 x kabeldiameter |
Böjradie min, rörlig | 7,5 x kabeldiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
grå
svart brun grön/gul |
Halogener | Nej |
hastighet | 5 m/s |
Isolering | PP |
Kabellängd | 3 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Ledararea | 1,5 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
PE-Funktion | Ja |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -40...80 °C |
Ytterdiameter | 9.6 mm ± 0.3 mm |
Anslutningsgänga | M12 |
Anslutningsvridmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | S-coded |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Nej |
Märkspänning | 600 V |
Märkström | 12 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Nyckelbredd | 13 mm |
Skyddsklass |
IP67
i åtdraget tillstånd |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -40 … +85 ° C |
Utförande | Stift, rakt |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 600 V |
Certifikat-Nr. (cULus) | E310075 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-111 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-111 |
Stickkontakt vänster | M12, S-kodad, IP67, hankontakt, rak, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | fri ledarände |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212045) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2050230300) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E310075 |