Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 12, 1.5 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
Référence | 1964400150 |
Type | SAIL-M12GM12G-12-1.5U |
GTIN (EAN) | 4050118177404 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 80 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Accélération | 5 m/s² |
Blindé | Non |
Codage couleur |
jaune
rose rouge / bleu noir gris / rose vert blanc bleu violet brun Rouge gris |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 1 million |
Diamètre extérieur | 5.6 mm ± 0.2 mm |
Gaine selon UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Non |
Isolation | PP |
Longueur de câble configurable | Oui |
Longueur du câble | 1,5 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 12 |
Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
Plage de température, fixe | -40...80 °C |
Rayon de courbure, min., fixe | 5 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la torsion | 180 °/m |
Réticulé par irradiation | Non |
Section du conducteur | 0,14 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Vitesse | 5 m/s |
Âme selon UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Codage | Codage A |
Couple de serrage | M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 1,5 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP65
IP67 IP68 Vissé |
Filetage du raccordement | M12 / M12 |
Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon | Section B |
LED | Non |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée | Laiton, nickelé |
Plage de températures du coffret | -40 … +85 ° C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Taille de clé | 13 mm |
Tension nominale | 30 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Mâle, droit - Femelle, droite |
Courant nominal | 1.5 A |
Tension nominale | 30 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |
Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon | Section B |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP67, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |