Caratteristiche
Versione | Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
N. d’ordine | 9457230050 |
Tipo | SAIL-M12GM12G-3-0.50U |
GTIN (EAN) | 4050118624540 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 31 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
accelerazione | 5 m/s² |
Alogeni | No |
Campo delle temperature, posa fissa | -40...80 °C |
Campo delle temperature, posa mobile | -25...80 °C |
Cicli di flessione a torsione | > 5 Mio. |
cicli di piegatura | 12 Mio |
Codifica a colori |
marrone
blu Nero |
Colore della guaina | nero |
Diametro esterno | 4.3 mm ± 0.2 mm |
Guaina secondo UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Hydrolysis and microbe resistant | Sì |
Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
Irradiazione con legami trasversali | No |
Isolamento | PP |
LABS-free | Sì |
Lunghezza cavo configurabile | Sì |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
Lunghezza della torsione | 1 m |
Materiale della guaina | PUR |
Nucleo secondo UL AWM Style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Raggio di curvatura min., fisso | 5 x diametro cavo |
Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo |
Resistente alle perle di saldatura | No |
Resistenza agli olii | Conforme alla norma IEC 60811:404 |
Resistenza alla fiamma |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Conforme alla norma IEC 60332-2-2 |
Resistenza alla torsione | 360 °/m |
Resistenza alle scintille di saldatura | No |
Schermato | No |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Velocità | 5 m/s |
Campo di temperatura custodia | -25…+85 °C |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Corrente nominale | 4 A |
Filettatura del collegamento | M12 / M12 |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione |
IP65
IP66 IP67 IP68 se avvitato IP69 |
LED | No |
Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
Materiale base della custodia | PUR |
Resistente a urti e vibrazioni secondo | Sezione B |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione nominale | 250 V |
Versione | maschio, diritto - femmina, diritto |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Tensione nominale | 250 V |
Resistente a urti e vibrazioni secondo | Sezione B |
Spina di collegamento a sinistra | M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a destra | M12, Codificato A, IP69, Contatto femmina, Diritto, Plastica, non schermate |
Titolo dell'immagine 05 | Schema dei poli |
Disegno legenda-05 | Male |
Titolo dell'immagine 06 | Schema dei poli |
Disegno legenda-06 | Socket |
Titolo dell'immagine 07 | Schema elettrico |
Titolo dell'immagine 08 | L'utensile ideale: Screwty ® con funzione di coppia |
Disegno legenda-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Notifica modifica prodotto | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |