Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak |
Nr zam. | 1925300150 |
Typ | SAIL-M12GM12G-3-1.5V |
GTIN (EAN) | 4032248567539 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 66 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Długość kabla | 1,5 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Tak |
izolacja | PVC |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Tak |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał płaszcza | PVC |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 0 °/m |
Zakres temperatur, stały | -30...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -5...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Moment dokręcający | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 250 V |
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z | Rozdział B |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
rozmiar klucza | 12 mm |
Stopień ochrony |
IP65
IP66 IP67 IP68 IP69 po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M12 / M12 |
napięcie znamionowe | 250 V |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z | Rozdział B |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, A-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Nagłówek obrazu-05 | Schemat biegunów |
Podpis obrazu-05 | Male |
Nagłówek obrazu-06 | Schemat biegunów |
Podpis obrazu-06 | Socket |
Nagłówek obrazu-07 | Schemat połączeń |
Nagłówek obrazu-08 | Idealne narzędzie: Screwty ® z regulacją momentu obrotowego |
Podpis obrazu-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1925300150) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |