Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, M12 / M12, Počet pólů : 4, 2.5 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ano |
Číslo objednávky | 2812570250 |
Typ | SAIL-M12GM12G-4-3LR2.5TOV |
GTIN (EAN) | 4064675429951 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 250 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |
Barevné kódování |
hnědá
modrá černá bílá |
Barva opláštění | Oranžová |
Bez LABS | Ano |
Cykly ohybu | 10 mil. |
Délka kabelu | 2,5 m |
Halogen | Ano |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ano |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ano |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 7,5 *průměr |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 4x průměr kabelu |
Počet pólů | 4 |
Průřez jádra | 0,34 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10995 (80 °C / 300 V) |
Jmenovité napětí | 250 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
LED | Ano |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Připojovací závit | M12 / M12 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP65
IP66 IP67 IP68 přišroubované |
Verze | pin, rovný – patice, rovná |
Jmenovité napětí | 250 V |
Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP68, Kontakt samec, přímý, Plast |
Zástrčka vpravo | M12, A-coded, IP68, female contact, straight, Plastic |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290418) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2812570250) |
Oznámení o změně produktu | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |