Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 5, 10 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen |
Rendelési szám | 1925321000 |
Típus | SAIL-M12GM12G-5-10V |
GTIN (EAN) | 4032248567645 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 501 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
A következő kábeltartókhoz: | Nem |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Halogén | Igen |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 10 m |
Köpeny anyaga | PVC |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 2464 (80 °C / 300 V) |
Outside diameter | 5.7 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 5 |
Szigetelés | PVC |
Színkód gyűrű |
Barna
Fehér Kék Fekete Szürke |
Temperature range, moving | -5...80 °C |
Temperature range, stationary | -30...80 °C |
árnyékolt | Nem |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
Csatlakozási menet | M12 / M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 60 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes |
Védelmi osztály |
IP67
IP68 teljesen felszerelve IP65 IP66 |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 60 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, bal | M12, A kódolású, IP69, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | M12, A-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Illusztráció címe 05 | Póluskiosztás |
Kép alcím-05 | Male |
Illusztráció címe 06 | Póluskiosztás |
Kép alcím-06 | Socket |
Illusztráció címe 07 | Kapcsolási rajz |
Illusztráció címe 08 | Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval |
Kép alcím-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251925) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1925321000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1925321000) |
Product Change Notification |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |