SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12, Número de polos : 5, 5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: Poliolefinz, de conexión molecular, Halógenos: No, libre de halógenos, según IEC 60754

N.º de artículo 3174400500

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

Datos técnicos del cable

Aislamiento
Apantallado
Apto para cadena de arrastre
Cable híbrido
Color de revestimiento
Diámetro exterior
Gama de temperatura, fija
Halógenos
Longitud de cable
Longitud del conductor configurable
Material de la funda
Número de polos
Resistencia a la torsión
Resistencia al aceite
Resistente a las salpicaduras de soldadura
Retardo de llama
Reticulado por radiación
Sección del conductor

Datos técnicos generales

Codificación
Corriente nominal
LED
Material capotas
Material de contacto
Material del anillo roscado
Rango de temperatura caja
Rosca de conexión
Superficie de contacto
Tensión nominal
Tipo de protección
Versión

Normas

Conector norma

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda

Conector derecho

Clavija de conexión derecha

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0