속성
버전 | 전원 케이블, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5 (4 + PE), 1.5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
주문 번호 | 2455250150 |
유형 | SAIL-M12GM12G-K-1.5P |
GTIN(EAN) | 4050118470246 |
수량 | 1 items |
순중량 | 100 g |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
PE 기능 | 예 |
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20939 (80 °C / 600 V) |
가속 | 5 m/s² |
구부림 반경, 최소, 고정 | 4 x 케이블 직경 |
구부림 반경, 최소, 이동 | 7.5 x 케이블 직경 |
구부림 주기 | 10 Mio |
구성 가능 케이블 길이 | 아니요 |
속도 | 5 m/s |
온도 범위, 고정 | -40...80 °C |
온도 범위, 이동 | -30...80 °C |
외경 | 8 mm ± 0.2 mm |
외피 색상 | 검정 |
외피 재질 | PUR |
용접 비드 내성 | 아니요 |
용접 스파크 저항 | 아니요 |
절연 | PP |
조사 교차결합 | 아니요 |
차폐 | 아니요 |
컬러 코딩 |
녹색/노란색
검은색 (1) 검은색 (2) 검은색 (3) 검은색 (4) |
케이블 길이 | 1.5 m |
케이블 캐리어에 적합 | 예 |
코어 단면적 | 1.5 mm² |
폴 수 | 5 (4 + PE) |
할로겐 | 아니요 |
LED | 아니요 |
결선 나사산 | M12 / M12 |
버전 | 핀, 직선형 - 소켓, 직선형 |
보호 등급 |
IP65
IP67 스크류된 경우 |
오염 심각도 | 3 |
절연 강도 | 108Ω |
점퍼 연결 | 아니요 |
접점 표면 | 금도금 |
정격 전류 | 12 A |
정격 전압 | 600 V |
조임 토크 | M12: 0.8 - 1.2 Nm |
코딩 | K-coded |
플러그 주기 | ≤ 100 |
하우징 기본 재질 | PUR |
하우징의 온도 범위 | -40 … +85 ° C |
절연 강도 | 108Ω |
정격 전압 | 600 V |
인증 번호(cULus) | E257571 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-111 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-111 |
플러그 좌측 | M12, K-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플라스틱, 비차폐 |
플러그 우측 | M12, K-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167045) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2455250150) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
인증 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(cULus) | E257571 |