Vlastnosti
Verze | Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3 (2 + PE), 5 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 2050060500 |
Typ | SAIL-M12GM12G-S3-5.0P |
GTIN (EAN) | 4050118441147 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 300 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Barevné kódování |
modrá
hnědá zelená / žlutá |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 10 mil. |
Délka kabelu | 5 m |
Halogen | Ne |
Izolace | PP |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
PE funkce | Ano |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 7,5x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 4x průměr kabelu |
Počet pólů | 3 (2 + PE) |
Průřez jádra | 1,5 mm² |
Rychlost | 5 m/s |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -40...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -50...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Vnější průměr | 8.5 mm ± 0.3 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Zrychlení | 5 m/s² |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 600 V |
Jmenovitý proud | 12 A |
Kódování | S-coded |
LED | Ne |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Připojovací závit | M12 / M12 |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí |
IP67
přišroubované |
Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Velikost AF | 13 mm |
Verze | pin, rovný – patice, rovná |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 600 V |
Standardní konektor | IEC 61076-2-111 |
Č. osvědčení (cULus) | E310075 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-111 |
Zástrčka vlevo | M12, S-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M12, S-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E310075 |