Propiedades
Versión | Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 3, 3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí |
Código | 1925340300 |
Tipo | SAIL-M12GM12W-3-3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248567737 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 110,88 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Aislamiento | PVC |
Apantallado | No |
Apto para cadena de arrastre | No |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
marrón
azul negro |
Diámetro exterior | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Gama de temperatura, fija | -30...80 °C |
Gama de temperatura, móvil | -5...80 °C |
Halógenos | Sí |
Longitud de cable | 3 m |
Longitud del conductor configurable | Sí |
Material de la funda | PVC |
Número de polos | 3 |
Resistencia a chispas de soldadura | No |
Resistencia a la torsión | 0 °/m |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
Reticulado por radiación | No |
Sección del conductor | 0,34 mm² |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación A |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
LED | No |
Material capotas | PUR |
Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc |
Par de apriete | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
puenteado | No |
Rango de temperatura caja | -25…+85 °C |
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a | Sección B |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Rosca de conexión | M12 / M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de protección |
IP67
IP68 completamente montado IP65 IP66 |
Versión | Macho, recto - Hembra, acodado |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Tensión nominal | 250 V |
Conector norma | IEC 61076-2-101 |
N.º de certificado (cULus) | E307231 |
Conector norma | IEC 61076-2-101 |
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a | Sección B |
Clavija de conexión izquierda | M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
Título de ilustración-05 | Esquema de polos |
Dibujo leyenda-05 | Male |
Título de ilustración-06 | Esquema de polos |
Dibujo leyenda-06 | Socket |
Título de ilustración-07 | Esquema de conexiones |
Título de ilustración-08 | La herramienta perfecta: Screwty ® con función de par de apriete |
Dibujo leyenda-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1925340300) |
Notificación de cambio de producto |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
N.º de certificado (cULus) | E307231 |