SAIL-M12G-M12W-4-2,0U

Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 4, 2 m, macho, recto - conector hembra, 90°, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

N.º de artículo 9457310200

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Datos técnicos del cable

Cable length
Ciclos de plegado a torsión
Cykle gięcia
Código de color
Diámetro exterior
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
Gama de temperatura, fija
Gama de temperatura, móvil
Hydrolysis and microbe resistant
Isolamento
Longitud de torsión
Materiał płaszcza
Nombre de conducteurs
Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM
Número de polos
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
promień zgięcia min., ruchomy
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
Przyspieszenie
Prędkość
Resistance to oils
Resistencia a chispas de soldadura
Resistencia a la torsión
Resistente a las salpicaduras de soldadura
Reticulado por radiación
Section du conducteur
Sheathing colour
Utilisation sur chaîne porte-câbles
árnyékolt
Без линейного алкилбензол сульфоната
Настраиваемая длина кабеля
할로겐

Datos técnicos generales

Ciclos de enchufado
Codificación
Corriente nominal
Grado de polución
LED
Material capotas
Material del anillo roscado
Par de apriete
puenteado
Rango de temperatura caja
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a
Resistencia del aislamiento
Rosca de conexión
Superficie de contacto
Tensión nominal
Tipo de protección
Versión

Propiedades eléctricas

Resistencia del aislamiento
Tensión nominal

Normas generales

Certificate no. (cULus)
Connector standard

Normas

Connector standard
Shock and vibration proof according to

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda

Conector derecho

Clavija de conexión derecha

Imágenes del producto

Título de ilustración-08
Dibujo leyenda-08

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0