製品情報
バージョン | 母線, 接続ライン, M12/M8, 極数: 4, 5.5 m, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
注文番号 | 1296790550 |
種別 | SAIL-M12GM8SG-4S5.5UIE |
GTIN (EAN) | 4050118623833 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 189 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 20963 (80 °C / 30 V) |
カラーコーディング |
青色
オレンジ 白色/青色 白色/オレンジ |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
ケーブル長 | 5.5 m |
コア断面積 | 0.15 mm² |
シースカラー | 緑色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | はい |
ハイブリッドケーブル | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
交差結合照射 | いいえ |
加速 | 5 m/s² |
外径 | 4.8 mm ± 0.3 mm |
曲げサイクル | 5 Mio |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 7.5 x ケーブル直径 |
極数 | 4 |
構成可能ケーブル長 | いいえ |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
溶接スパーク耐久性 | いいえ |
溶接火花耐久性 | いいえ |
絶縁 | PP |
速度 | 180 m/s |
LED | いいえ |
ジャンパー | 該当なし |
スレッドリング材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C |
ハウジング主要材質 | PUR |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP67 |
定格電流 | 4 A |
接続スレッド | M12/M8 |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
左プラグ | M12, IP67, オス型接点, 直線, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | M8, IP67, オス型接点, 直線, プラスチック, シールド仕様 |
図表タイトル 05 | 極スキーム |
画像サブタイトル - 05 | Pin |
図表タイトル 06 | 極スキーム |
画像サブタイトル - 06 | Female |
図表タイトル 08 | 理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty® |
画像サブタイトル - 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323248) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |