Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M8, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano |
Číslo objednávky | 1938210150 |
Typ | SAIL-M12GM8W-4-1.5V |
GTIN (EAN) | 4032248611751 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 60,72 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
hnědá
bílá modrá černá |
Barva opláštění | černá |
Délka kabelu | 1,5 m |
Halogen | Ano |
Izolace | PVC |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PVC |
Odolnost proti zkrutu | 0 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Počet pólů | 4 |
Průřez jádra | 0,25 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -5...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -30...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | M12 = A kód, M8 = žádné |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M12 / M8 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP65
IP66 IP67 IP68 IP69 přišroubované |
Utahovací moment |
M8: 0,5 - 0,6 Nm
M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Velikost AF | 12 mm |
Verze | pin, rovný – patice 90° |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Standardní konektor |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Standardní konektor |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP69, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, LED, unshielded |
Název ilustrace 03 | Rozměrový výkres |
Podnadpis obrázku-03 | Male, straight |
Název ilustrace 04 | Rozměrový výkres |
Podnadpis obrázku-04 | Angled socket |
Název ilustrace 05 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-05 | Male |
Název ilustrace 06 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-06 | Socket |
Název ilustrace 07 | Schéma připojení |
Název ilustrace 08 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1938210150) |
Oznámení o změně produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Shoda |