Egenskaper
Utförande | Bussledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler: 2, 5 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 1062320500 |
Typ | SAIL-M12WM12G-PB-5.0D |
GTIN (EAN) | 4032248903054 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 367 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Accelerartion | 5 m/s² |
Antal poler | 2 |
Böjcykler | 2 Mio |
Böjradie min, fast monterad | 7,5 x kabeldiameter |
Böjradie min, rörlig | 12 x kabeldiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
röd
grön |
Halogener | Nej |
hastighet | 3 m/s |
Hybridkabel | Nej |
Isolering | TPE |
Kabeldragningsarea (utskrift/online) | PUR 0,25 mm² / PVC 0,34 mm² |
Kabellängd | 5 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Ledararea AWG | AWG 24 |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20236 (80 °C / 30 V) |
Mantelfärg | violett |
Mantelmaterial | PUR |
Skärmad | Ja |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -40...70 °C |
Temperaturområde, rörligt | -20...60 °C |
Ytterdiameter | 7.8 mm ± 0.2 mm |
PUR | |
Anslutningsgänga | M12 / M12 |
Anslutningsvridmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
bockad | Nej |
Kodering | B-kodad |
Kontaktmaterial | Ni/Au |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Nej |
Material låsring | Mässing, förnicklad |
Märkspänning | 250 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass | IP67 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+80 °C |
Utförande | Stift, vinklat - uttag, rakt |
Märkspänning | 250 V |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Stickkontakt vänster | M12, B-kodad, IP67, hankontakt, vinklad 90°, Plast, skärmade |
Stickkontakt höger | M12, B-kodad, IP67, honkontakt, rak, Plast, skärmade |
Överskrift för figur 05 | Polschema |
Bildtext-05 | Pin |
Överskrift för figur 06 | Polschema |
Bildtext-06 | Socket |
Överskrift för figur 08 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1062320500) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |