Свойства
Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 3, 3 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
Заказ № | 1815670300 |
Тип | SAIL-M12WM12W-3-3.0U |
GTIN (EAN) | 4032248403417 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 80,96 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Без линейного алкилбензол сульфоната | Да |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Галогены | Нет |
Диапазон температур, движущ. | -25...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -40...80 °C |
Длина кабеля | 3 m |
Длина скручивания | 1 m |
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 10493 (80 °C / 300 V) |
Изоляция | PP |
Количество контактов | 3 |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20549 (80 °C / 300 V) |
Наружный диаметр | 4.3 mm ± 0.2 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Да |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Огнестойкость |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
в соответствии с IEC 60332-2-2 |
Поперечное сечение жилы | 0,34 mm² |
Прочность при кручении | 360 °/m |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 10 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба, мин., постоянный | 5 x диаметр кабеля |
Скорость | 5 m/s |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Ускорение | 5 m/s² |
Устойчивость к воздействию масла | в соответствии с IEC 60811:404 |
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов | Да |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
коричневый
синий черный |
Циклы изгиба при скручивании | > 5 Mio. |
Циклы сгиба | 12 млн |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP65
IP66 IP67 IP68 когда ввинчен IP69 |
Диапазон температур корпуса | -25…+85 °C |
Исполнение | Вилка, угловая - Гнездо, угловое |
Кодировка | A-кодировка |
Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением |
Момент затяжки | M12: 0,8–1,2 Нм |
Номинальное напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Прочность изоляции | 108 Ом |
соединено перемычкой | Нет |
Соединительная резьба | M12/M12 |
Степень загрязнения | 3 |
Стойкость к ударам и вибрации согласно | Раздел B |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 250 V |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Стойкость к ударам и вибрации согласно | Раздел B |
Штекер левый | M12, A-кодировка, IP69, штыревой контакт, угловой 90°, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
Подпись к рисунку - 03 | Габаритный чертеж |
Подпись под рисунком-03 | Male, angled |
Подпись к рисунку - 04 | Габаритный чертеж |
Подпись под рисунком-04 | Angled socket |
Подпись к рисунку - 05 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-05 | Male |
Подпись к рисунку - 06 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-06 | Socket |
Подпись к рисунку - 07 | Схема соединений |
Подпись к рисунку - 08 | Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки |
Подпись под рисунком-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1815670300) |
Уведомление об изменении продукта |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |