Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M8, Nombre de pôles : 4, 10 m, Mâle, coudé - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
Référence | 1906341000 |
Type | SAIL-M12WM8W-4-10U |
GTIN (EAN) | 4032248529247 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 232,32 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Accélération | 5 m/s² |
Blindé | Non |
Codage couleur |
brun
blanc bleu noir |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 12 millions |
Cycles de courbure à la torsion | > 5 Mio. |
Diamètre extérieur | 4.4 mm ± 0.2 mm |
Gaine selon UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Non |
Isolation | PP |
Longueur de câble configurable | Non |
Longueur de la courbure | 1 m |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 4 |
Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
Plage de température, fixe | -40...80 °C |
Rayon de courbure, min., fixe | 5 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la flamme |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
selon CEI 60332-2-2 |
Résistance à la torsion | 360 °/m |
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes | Oui |
Réticulé par irradiation | Non |
sans LABS | Oui |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Tenue aux huiles | Conforme à la norme CEI 60811:404 |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Vitesse | 5 m/s |
Âme selon UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Codage | M12 = codage A, M8 = aucun |
Couple de serrage |
M8 : 0,5 - 0,6 Nm
M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP65
IP66 IP67 IP68 Vissé IP69 |
Filetage du raccordement | M12 / M8 |
LED | Non |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée |
Laiton, nickelé
Zinc injecté sous pression |
Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 30 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Mâle, coudé - Femelle, coudée |
Tension nominale | 30 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur |
CEI 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Norme de connecteur |
CEI 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP69, Contact mâle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, LED, unshielded |
Titre d'illustration #96 03 | Dessin coté |
Légende 03 | Male, angled |
Titre d'illustration #96 04 | Dessin coté |
Légende 04 | Angled socket |
Titre d'illustration #96 05 | Schéma des pôles |
Légende 05 | Male |
Titre d'illustration #96 06 | Schéma des pôles |
Légende 06 | Socket |
Titre d'illustration #96 07 | Schéma |
Titre d'illustration #96 08 | L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage |
Légende 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1906341000) |
Notification de modification produit |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Conforme |