Caratteristiche
Versione | Cavo per sensori e attuatori, M8, Numero di poli : 3, 1.5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
N. d’ordine | 2812880150 |
Tipo | SAIL-M8BG-3-1.5TOV |
GTIN (EAN) | 4064675341536 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 100 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Alogeni | No |
Campo delle temperature, posa fissa | -40...80 °C |
Campo delle temperature, posa mobile | -25...80 °C |
cicli di piegatura | 12 Mio |
Codifica a colori |
marrone
blu Nero |
Colore della guaina | arancione |
Diametro esterno | 4.5 mm ± 0.2 mm |
Guaina secondo UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
Irradiazione con legami trasversali | No |
LABS-free | Sì |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
Materiale della guaina | PUR |
Nucleo secondo UL AWM Style | 10995 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Raggio di curvatura min., fisso | 5 x diametro cavo |
Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo |
Resistente alle perle di saldatura | Sì |
Resistenza alla torsione | 360 °/m |
Resistenza alle scintille di saldatura | Sì |
Schermato | No |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Velocità | 5 m/s |
Campo di temperatura custodia | -25…+85 °C |
Codifica | Codificato A |
Coppia di serraggio | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Corrente nominale | 4 A |
Filettatura del collegamento | M8 |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione |
IP65
IP66 IP67 IP68 se avvitato |
LED | No |
Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
Materiale base della custodia | PUR |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione nominale | 24 V |
Versione | Connettore femmina diritto |
Tensione nominale | 24 V |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Spina di collegamento a sinistra | M8, Codificato A, IP68, Contatto femmina, Diritto, Plastica |
Spina di collegamento a destra | estremità conduttore libera |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Accessori
-
N. articolo:9002650000Confezione:1 Pezzo
Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
-
-
-
N. articolo:1900011000Confezione:1 Pezzo
Utensile per pressacavi per cavi M8 stampati
-
N. articolo:1718431687Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo
-
N. articolo:1718431044Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco
UtensiliTaglioUtensili da taglio
UtensiliSpellaturaUtensili di sguainatura e accessoriSguainacavi per cavi tondi con isolamento in PVCUtensili
UtensiliCacciavitiAltroScrewty® utensile per pressacavi con funzione di coppia
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardTMI-I marcatori ad innesto per tubettiTM-I 18neutra