Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunów : 3, 0.3 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR |
Nr zam. | 1906600030 |
Typ | SAIL-M8BG-3S0.3U |
GTIN (EAN) | 4050118760002 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 15 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Cykle gięcia | 2 mln |
Długość kabla | 0,3 m |
Ekranowane | Tak |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny |
kolor płaszcza | czarny |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał płaszcza | PUR |
promień zgięcia min., ruchomy | 12 x przekrój przewodu |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 5 x średnica kabla |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 100 m/s |
Rdzeń zgodnie z UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 4.8 mm ± 0.2 mm |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Moment dokręcający | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Powierzchnia styku | pozłacany |
rozmiar klucza | 9 mm |
Wykonanie | złącze żeńskie, proste |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M8 |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[PCN-PB46-20250213-00-A-de.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325427)
[PCN-PB46-20250213-00-A-en.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325428) |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |