Caratteristiche
Versione | Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli : 4, 1.5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
N. d’ordine | 1906610150 |
Tipo | SAIL-M8BG-4S1.5U |
GTIN (EAN) | 4032248530342 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 64 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
accelerazione | 5 m/s² |
Alogeni | No |
Campo delle temperature, posa fissa | -40...80 °C |
Campo delle temperature, posa mobile | -25...80 °C |
cicli di piegatura | 2 Mio |
Codifica a colori |
marrone
Nero blu bianco |
Colore della guaina | nero |
Diametro esterno | 5.1 mm ± 0.2 mm |
Guaina secondo UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
Irradiazione con legami trasversali | No |
Isolamento | PP |
Lunghezza cavo configurabile | No |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
Materiale della guaina | PUR |
Numero di poli | 4 |
Raggio di curvatura min., fisso | 5 x diametro cavo |
Raggio di curvatura min., mobile | 12 x sezione del conduttore |
Resistente alle perle di saldatura | No |
Resistenza alla fiamma | A norma IEC 60332-2 |
Resistenza alla torsione | 0 °/m |
Resistenza alle scintille di saldatura | No |
Schermato | Sì |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Velocità | 100 m/s |
PUR | |
Apertura della chiave | 9 mm |
Campo di temperatura custodia | -25…+85 °C |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Codifica | Codificato A |
Coppia di serraggio | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Corrente nominale | 4 A |
Filettatura del collegamento | M8 |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione |
IP65
IP66 IP67 IP68 se avvitato |
LED | No |
Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
ponticellato | No |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione nominale | 30 V |
Versione | Connettore femmina diritto |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Tensione nominale | 30 V |
Connettori a norma | IEC 61076-2-104 |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Connettori a norma | IEC 61076-2-104 |
Spina di collegamento a sinistra | M8, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, schermate |
Spina di collegamento a destra | estremità conduttore libera |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_297884) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1906610150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1906610150) |
Notifica modifica prodotto |
[PCN-PB46-20250213-00-A-de.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325427)
[PCN-PB46-20250213-00-A-en.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325428) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Accessori
-
-
N. articolo:1900001000Confezione:1 Pezzo
Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati
-
N. articolo:9002650000Confezione:1 Pezzo
Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
-
N. articolo:1718431044Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 18 x 4 mm, bianco
-
N. articolo:1718431687Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 18 x 4 mm, giallo
UtensiliCacciavitiAltroScrewty® utensile per pressacavi con funzione di coppia
UtensiliTaglioUtensili da taglio
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardTMI-I marcatori ad innesto per tubettiTM-I 18neutra