特性
版本 | 传感器/执行器导线, M8, 回路数 : 3, 10 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
订货号 | 2812941000 |
类型 | SAIL-M8BW-3-10TOV |
GTIN (EAN) | 4064675341499 |
数量 | 1 PC |
净重 | 270 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
传输速率 | 5 m/s |
卤素 | 不 |
回路数 | 3 |
外径 | 4.5 mm ± 0.2 mm |
外部覆层符合 UL AWM 样式 | 20233 (80 °C / 300 V) |
带屏蔽 | 无 |
弯曲循环 | 12 百万 |
抗扭强度 | 360 °/m |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 橙色 |
无 LABS | 是 |
最小弯曲半径,可变 | 10 *直径 |
最小弯曲半径,固定 | 5 *直径 |
电缆长度 | 10 m |
移动中的温度范围 | -25...80 °C |
线芯符合 UL AWM 样式 | 10995 (80 °C / 300 V) |
耐焊珠高温 | 是 |
芯线横截面积 | 0.34 mm² |
辐照交联 | 无 |
适用于拖曳电缆 | 是 |
防焊接火花 | 是 |
静止时的温度范围 | -40...80 °C |
颜色编码 |
棕色
蓝色 黑色 |
AF 尺寸 | 12 mm |
LED | 不 |
外壳基本材料 | PUR |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
插针镀层 | 镀金的 |
污染等级 | 3 |
类型 | 弯型插座 |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M8 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
防护等级 |
IP65
IP66 IP67 IP68 拧入时 |
额定电压 | 24 V |
额定电流 | 4 A |
额定电压 | 24 V |
证书号 (cULus) | E307231 |
插头,左 | M8, A 编码, IP68, 孔式端头, 弯曲 90°, 塑料 |
插头,右 | 自由导线端 |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |