Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : 3, 10 m, Hona, vinklad, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 1906621000 |
Typ | SAIL-M8BW-3S10U |
GTIN (EAN) | 4032248530410 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 357 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Accelerartion | 5 m/s² |
Antal poler | 3 |
Böjcykler | 2 Mio |
Böjradie min, fast monterad | 5 x kabeldiameter |
Böjradie min, rörlig | 12 x ledningsdiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
brun
blå svart |
Halogener | Nej |
hastighet | 100 m/s |
Isolering | PP |
Kabellängd | 10 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Kärna i enlighet med UL AWM-stil | 10493 (80 °C / 300 V) |
Ledararea | 0,34 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
Skärmad | Ja |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
Vridtålighet | 0 °/m |
Ytterdiameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | M8 |
Anslutningsvridmoment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | A-kodad |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Nej |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 60 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Nyckelbredd | 9 mm |
Skyddsklass |
IP 65
IP66 IP67 IP68 i åtdraget tillstånd |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Utförande | Hona, vinklad |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 60 V |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-104 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-104 |
Stickkontakt vänster | M8, IP67, honkontakt, vinklad 90°, Plast, skärmade |
Stickkontakt höger | fri ledarände |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326644) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1906621000) |
Meddelande om produktändring |
[PCN-PB46-20250213-00-A-de.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325427)
[PCN-PB46-20250213-00-A-en.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325428) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Tillbehör
-
-
Produkt-ID:1900001000VPE:1 items
Förskruvningsverktyg till formgjutna M12-ledningar
-
Produkt-ID:1718431044VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit
-
Produkt-ID:1718431687VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gul
VerktygSkruvmejslarÖvrigtScrewty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 18Neutral