Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : 4, 15 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja |
Art.nr. | 1927361500 |
Typ | SAIL-M8BW-4L15V |
GTIN (EAN) | 4050118450804 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 350 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Antal poler | 4 |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
brun
vit blå svart |
Halogener | Ja |
Isolering | PVC |
Kabellängd | 15 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Ledararea | 0,25 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PVC |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Nej |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -30...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -5...80 °C |
Vridtålighet | 0 °/m |
Ytterdiameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | M8 |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | A-kodad |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Ja |
Material låsring | Mässing, förnicklad |
Märkspänning | 24 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass |
IP67
IP68 i åtdraget tillstånd IP65 IP66 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Utförande | Hona, vinklad |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 24 V |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-2372994 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-104 |
Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-104 |
Stickkontakt vänster | M8, IP69, honkontakt, vinklad 90°, Plast, LED, oskärmad |
Stickkontakt höger | fri ledarände |
Överskrift för figur 03 | Profilritning |
Bildtext-03 | Angled socket |
Överskrift för figur 04 | Polschema |
Bildtext-04 | Socket |
Överskrift för figur 05 | Kopplingsbild |
Överskrift för figur 06 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |