Vlastnosti
Verze | Sběrnice, Přípojka, M8 / M8, Počet pólů: 4, 5 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 1981900500 |
Typ | SAIL-M8GM8G-4S-5.0U |
GTIN (EAN) | 4032248684335 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 212 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Barevné kódování |
hnědá
bílá modrá černá |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 250,00 |
Délka kabelu | 5 m |
Halogen | Ne |
Hybridní kabel | Ne |
Izolace | PP |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti zkrutu | 360 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 12 x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu |
Počet pólů | 4 |
Průřez jádra | 0,34 mm² |
Rychlost | 100 m/s |
Stíněný | Ano |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -30...90 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...90 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 5.1 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Zrychlení | 5 m/s² |
Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | žádná |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M8 / M8 |
Rozsah teplot krytu | -25…+80 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Utahovací moment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Verze | pin, rovný – patice, rovná |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Zástrčka vlevo | M8, IP67, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M8, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Název ilustrace 05 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-05 | Pin |
Název ilustrace 06 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-06 | Socket |
Název ilustrace 08 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1981900500) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |