Tulajdonságok
Változat | Buszvezeték, Pólusszám: 4, 20 m, tű, egyenes, RJ45, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 1201212000 |
Típus | SAIL-M8GRJ45-4S20UIE |
GTIN (EAN) | 4050118692747 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 602 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 5 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 7,5 x kábelátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 4 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hibrid kábel | Nem |
Kábelhossz | 20 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | zöld |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20963 (80 °C / 30 V) |
Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 |
Olajokkal szembeni ellenállás | Yes |
Outside diameter | 4.8 mm ± 0.3 mm |
Pólusok száma | 4 |
Sebesség | 180 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Kék
Narancssárga fehér / kék fehér / narancssárga |
Temperature range, stationary | -40...80 °C |
árnyékolt | Igen |
Érkeresztmetszet | 0,15 mm² |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+80 °C |
Kódolás | nincs |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Változat |
tű, egyenes
RJ45 |
Védelmi osztály | IP67 |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 30 V |
Csatlakozó, bal | csatlakozó, M8, Pólusok száma: 4, IP67, dugós érintkező, egyenes, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | csatlakozó, RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, árnyékolt |
Illusztráció címe 06 | Póluskiosztás |
Illusztráció címe 08 | Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval |
Kép alcím-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290369) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1201212000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |