속성
버전 | 버스 라인, 극 수: 4, 6 m, 핀, 직선형, RJ45, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
주문 번호 | 1201210600 |
유형 | SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE |
GTIN(EAN) | 4050118703740 |
수량 | 1 items |
순중량 | 160.463 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20963 (80 °C / 30 V) |
가속 | 5 m/s² |
구부림 반경, 최소, 고정 | 4 x 케이블 직경 |
구부림 반경, 최소, 이동 | 7.5 x 케이블 직경 |
구부림 주기 | 5 Mio |
속도 | 180 m/s |
오일 저항 | Yes |
온도 범위, 고정 | -40...80 °C |
외경 | 4.8 mm ± 0.3 mm |
외피 색상 | 녹색 |
외피 재질 | PUR |
절연 | PP |
차폐 | 예 |
컬러 코딩 |
파란색
주황색 흰색/파란색 흰색/주황색 |
케이블 길이 | 6 m |
케이블 캐리어에 적합 | 예 |
코어 단면적 | 0.15 mm² |
폴 수 | 4 |
하이브리드 케이블 | 아니요 |
할로겐 | 아니요 |
화염 내성 | in accordance with IEC 60332-1-2 |
LED | 아니요 |
나사선 링 재질 | 황동, 니켈 도금 |
버전 |
핀, 직선형
RJ45 |
보호 등급 | IP67 |
오염 심각도 | 3 |
점퍼 연결 | 아니요 |
접점 표면 | 금도금 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 30 V |
조임 토크 | M8: 0.5 - 0.6 Nm |
코딩 | 없음 |
하우징 기본 재질 | PUR |
하우징의 온도 범위 | -25…+80 °C |
정격 전압 | 30 V |
플러그 좌측 | 한쪽 끝, M8, 폴 수[In-Block]: 4, IP67, 수형 접점, 직선, 차폐 |
플러그 우측 | 한쪽 끝, RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 차폐 |
그림 제목 06 | 폴 계획 |
그림 제목 08 | 이상적 툴: Screwty ® (토크 기능 탑재) |
이미지 부제목-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290368) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1201210600) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |