Vlastnosti
Verze | Kabel ventilu (sestavený), Délka kabelu: 0.15 m, PUR, černá |
Číslo objednávky | 9457680015 |
Typ | SAIL-VSB-M12G-0.15U |
GTIN (EAN) | 4050118459500 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 39 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |
Barevné kódování |
hnědá
modrá zelená / žlutá |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 2 mil. |
Délka kabelu | 0,15 m |
Halogen | Ne |
Izolace | PP |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti zkrutu | 0 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu |
Počet pólů | 3 |
Průřez jádra | 0,5 mm² |
Rychlost | 200 m/s |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -50...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější průměr | 4.6 mm ± 0.2 mm |
Zrychlení | 5 m/s² |
Jmenovité napětí | 24 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
LED | Ano |
Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
Povrch kontaktu | pocínované |
Připojovací závit | M12 |
Rozsah teplot krytu | -25…+80 °C |
Stupeň krytí |
IP67
přišroubované |
Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody | Zenerova dioda |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |