Egenskaper
Utförande | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform C DIN (8 mm), Kabellängd: 3 m, PUR, svart |
Art.nr. | 1845200300 |
Typ | SAIL-VSCD-3.0U(0.5) |
GTIN (EAN) | 4032248358885 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 103 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal poler | 3 |
Halogener | Nej |
Kabellängd | 3 m |
Ledararea | 0,5 mm² |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Ja |
Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
Ytterdiameter | 4.6 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | övriga |
Kodering | Bryggform C DIN (8 mm) |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktyta | förtennad |
LED | Ja |
Märkspänning | 24 V |
Märkström | 4 A |
Skyddsklass |
IP67
i åtdraget tillstånd |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Temperaturområde kapsling | -25…+80 °C |
Utförande | Kabelände öppen - ventilstickpropp |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248213) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1845200300) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |