Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 3, 1.5 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1912110150 |
Art | SAIL-ZW-M12BW-3L1.5U |
GTIN (EAN) | 4032248540914 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 119,68 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Außendurchmesser | 4.3 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 12 Mio. |
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio. |
Farbcodierung |
braun
blau schwarz |
Flammwidrigkeit |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
gemäß IEC 60332-2-2 |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 5 m/s |
Halogene | Nein |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig | Ja |
Isolation | PP |
Kabellänge | 1,5 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
LABS-frei | Ja |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 3 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Torsionslänge | 1 m |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811:404 |
Anschlussgewinde | M12 / M12 |
Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Ausführung |
Zwillingsleitung, Stift, gerade
2x Buchse, gewinkelt |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | Nein |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Ja |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4 A |
Schlüsselweite | 12 mm |
Schutzart |
IP65
IP66 IP67 IP68 im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 24 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Stecker links | M12, A-codiert, IP68, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | M12, A-codiert, IP68, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt, M12, A-codiert, IP68, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt |
Bildüberschrift-04 | Maßzeichnung |
Bildunterschrift-04 | Angled socket |
Bildüberschrift-05 | Polbild |
Bildunterschrift-05 | Twin male connector |
Bildüberschrift-06 | Polbild |
Bildunterschrift-06 | Socket |
Bildüberschrift-08 | Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty® |
Bildunterschrift-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1912110150) |
Produktänderungsmitteilung |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-13 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |