Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 3, 3 m, Ikervezeték, árnyékolt: Nem, LED: Igen, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen |
Rendelési szám | 1466210300 |
Típus | SAIL-ZW-M12BW-3L3.0V |
GTIN (EAN) | 4050118275469 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 223,52 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
A következő kábeltartókhoz: | Nem |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Halogén | Igen |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 3 m |
Köpeny anyaga | PVC |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 2464 (80 °C / 300 V) |
Outside diameter | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 3 |
Szigetelés | PVC |
Színkód gyűrű |
Barna
Kék Fekete |
Temperature range, moving | -5...80 °C |
Temperature range, stationary | -30...80 °C |
árnyékolt | Nem |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
AF mérete | 12 mm |
Csatlakozási menet | M12 / M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Igen |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 24 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | Ikervezeték |
Védelmi osztály |
IP67
IP68 becsavart állapotban IP65 IP66 |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 24 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, bal | M12, A kódolású, IP68, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | M12, A kódolású, IP68, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, Műanyag, árnyékolatlan |
Illusztráció címe 05 | Póluskiosztás |
Kép alcím-05 | Twin male connector |
Illusztráció címe 06 | Póluskiosztás |
Kép alcím-06 | Socket |
Illusztráció címe 08 | Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval |
Kép alcím-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1466210300) |
Product Change Notification |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-13 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |