Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M8, Počet pólů : 3, 3 m, Párové kabely, pin, rovný, 2x patice, úhlová, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 9457410300 |
Typ | SAIL-ZW-M8BW-3L3.0U |
GTIN (EAN) | 4008190300876 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 145,2 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
hnědá
modrá černá |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 12 mil. |
Cykly ohybu v krutu | > 5 Mio. |
Délka kabelu | 3 m |
Délka krutu | 1 m |
Halogen | Ne |
Hydrolýza a odolnost proti mikrobům | Ano |
Izolace | PP |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti zkrutu | 360 °/m |
Odolnost proti šíření ohně |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
v souladu s IEC 60332-2-2 |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolnost vůči olejům | v souladu s IEC 60811:404 |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu |
Počet pólů | 3 |
Průřez jádra | 0,25 mm² |
Rychlost | 5 m/s |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Zrychlení | 5 m/s² |
Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 24 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | M12 = A kód / M8 = žádné |
LED | Ano |
Materiál kontaktu | CuZn35PB2 |
Materiál kroužku se závitem |
Mosaz poniklovaná
Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M12 / M8 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP65
IP66 IP67 IP68 přišroubované |
Utahovací moment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Velikost AF | 12 mm |
Verze |
Párové kabely, pin, rovný
2x patice, úhlová |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 24 V |
Standardní konektor |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Standardní konektor |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Zástrčka vlevo | konektoru, M12, A-kódování, Počet pólů: 3, IP68, Kontakt samec, přímý, nestíněné |
Název ilustrace 04 | Rozměrový výkres |
Podnadpis obrázku-04 | Angled socket |
Název ilustrace 05 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-05 | Twin male connector |
Název ilustrace 06 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-06 | Socket |
Název ilustrace 08 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9457410300) |
Oznámení o změně produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-13 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Shoda |