Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 3 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 1108890300 |
Typ | SAIP-M12GM12W-5-3.0U |
GTIN (EAN) | 4032248887927 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 117,04 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
hnědá
bílá modrá černá šedá |
Barva opláštění | černá |
Bez LABS | Ano |
Cykly ohybu | 12 mil. |
Cykly ohybu v krutu | > 5 Mio. |
Délka kabelu | 3 m |
Délka krutu | 1 m |
Halogen | Ne |
Hydrolýza a odolnost proti mikrobům | Ano |
Izolace | PP |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti zkrutu | 360 °/m |
Odolnost proti šíření ohně |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
v souladu s IEC 60332-2-2 |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolnost vůči olejům | v souladu s IEC 60811:404 |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu |
Počet pólů | 5 |
Průřez jádra | 0,34 mm² |
Rychlost | 5 m/s |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 5.3 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Zrychlení | 5 m/s² |
Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Plast |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M12 / M12 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP65
IP66 IP67 IP68 přišroubované |
Utahovací moment | M12 (plast): 0,9 - 1,1 Nm |
Verze | pin, rovný – patice 90° |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 60 V |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP69, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
Název ilustrace 03 | Rozměrový výkres |
Podnadpis obrázku-03 | Male, straight |
Název ilustrace 04 | Rozměrový výkres |
Podnadpis obrázku-04 | Angled socket |
Název ilustrace 05 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-05 | Male |
Název ilustrace 06 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-06 | Socket |
Název ilustrace 07 | Schéma připojení |
Název ilustrace 08 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1108890300) |
Oznámení o změně produktu | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |