製品情報
バージョン | 壁貫通, 極数: 4, コーディング: A-coded, M12, 250 V |
注文番号 | 1383020000 |
種別 | SAIS-WDF-4-M20 |
GTIN (EAN) | 4050118185072 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 27 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
亜鉛ダイカスト | |
ケーブルグランド | M 20 |
コーディング | A-coded |
シールド接続 | いいえ |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 250 V |
定格電流 | 8 A |
定格電流 |
接点1-4 8A、接点5 2A
2 A(8 極) |
導体断面、最大 | 1.5 mm² |
導体断面、最小 | 0.14 mm² |
接点材質 | CuZn |
接続方式 | ねじ接続 |
接触表面 | 金メッキ |
極数 | 4 |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
亜鉛ダイカスト | |
ケーブルグランド | M 20 |
コーディング | A-coded |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 250 V |
定格電流 | 8 A |
接点材質 | CuZn |
接続スレッド | M12 |
接続方式 | ねじ接続 |
接触表面 | 金メッキ |
極数 | 4 |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93859) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1383020000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
ROHS | 適合 |