SAISGS-M-4T-8/9-M12

Connecteur d’alimentation, M12

Référence produit 3164490000

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Largeur
Largeur (pouces)
Diamètre
Poids net

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage
Courant nominal
Cycles d'enfichage
Degré de pollution
Degré de protection
Diamètre de câble, max.
Diamètre de câble, min.
LED
Matériau de base du boîtier
Matériau de la bague filetée
Matériau des contacts
Nombre de pôles
Plage de températures du coffret
Raccordement du blindage
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement, max.
Section de raccordement, min.
Surface du contact
Tension nominale
Type de contact
Type de raccordement

Caractéristiques générales

Nombre de pôles
Raccordement 1
Raccordement 2
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau de base du boîtier
Filetage du raccordement
Matériau des contacts
Surface du contact
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
Blindage
Degré de protection
Cycles d'enfichage

Normes

Norme de connecteur

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0