속성
버전 | 현장 부착형 커넥터, M8 |
주문 번호 | 3103340000 |
유형 | SAISWP-3A-3.5/5.5-M8 |
GTIN(EAN) | 4099987149679 |
수량 | 1 items |
너비 | 47 mm |
폭 (인치) | 1.85 inch |
직경 | 14 mm |
순중량 | 100 g |
결선 단면, 최대 | 0.5 mm² |
결선 단면, 최소 | 0.14 mm² |
결선 유형 | M8 |
극 수 | 3 |
나사선 링 재질 | 주조 아연 |
보호 등급 | IP67 |
실드 결선 | No |
오염 심각도 | 3 |
전선 굵기, 최대 | 0.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.14 mm² |
접점 유형 | 수형(Male) |
접점 재질 | CuSn |
접점 표면 | Ni/Au |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 60 V |
케이블 직경, 최대 | 5.5 mm |
케이블 직경, 최소 | 3.5 mm |
코딩 | 없음 |
플러그 주기 | ≥ 100 |
하우징 기본 재질 | PBT 주조 아연 |
하우징의 온도 범위 | -25…+85 °C |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-104 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325794) |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | 준수 |