Homologaciones
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (UR)
Datos generales para pedido
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Produktalternative
Dimensiones y pesos
Tiefe
Profundidad (pulgadas)
Höhe
Height (inches)
Breite
Largeur (pouces)
Nettogewicht
Temperaturas
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.
Conformidad medioambiental del producto
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Datos del material
Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Kennzeichnung EN 60079-7
2014/34/EU címke
Valores característicos del sistema
Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klemmschraube
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.
CSA rating data
Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
Všeobecně
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Datos nominales
Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Grado di lordura
UL rating data
Leitergr. Factory wiring max (UR)
Leitergr. Factory wiring min (UR)
Leitergr. Field wiring max (UR)
Leitergr. Field wiring min (UR)
Spannung Gr C (UR)
Strom Gr C (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0