SAK 2.5/35 DBL

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Produktalternative: 1020080000

Durchgangs-Reihenklemme, dunkelblau, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 2

Art.-Nr. 2566540000

Zulassungen

Zulassungen

General ordering data

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus
Bestellbar bis
Produktalternative

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Spannung max (ATEX)
Strom (ATEX)
Leiterquerschnitt max (ATEX)
Spannung max (IECEX)
Strom (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Nennstrom
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0