SAK 4/35 WS

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 1036700000

Morsettiera passante, Collegamento a vite, bianco, 4 mm², 32 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2

N. articolo 2566290000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
Tensione max. (ATEX)
Corrente (ATEX)
Sezione cavo max (ATEX)
Tensione max. (IECEX)
Corrente (IECEX)

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Tipo di collegamento

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Corrente nominale
Resistenza di passaggio
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Grado di lordura

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0