Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Núm. de certificación (cURusEX)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Výška (v palcích)
Anchura
Width (inches)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Datos del material
Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Tensión máx. (ATEX)
Corriente (ATEX)
Sección máx. del conductor (ATEX)
Tensión máx. (IECEx)
Corriente (IECEX)
Sección máx. del conductor (IECEX)
Caracterización EN 60079-7
Etiqueta Ex 2014/34/UE
Valores característicos del sistema
Versión
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
레벨당 클램프 지점 개수
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Lados abiertos
Número de bornes iguales
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
Par de apriete, max.
Par de apriete, min.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, flexible, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Terminal tubular doble, max.
Terminal tubular doble, min.
Tipo de conexión
Tornillo de apriete
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Sección mín. del conductor (CSA)
Tensión Gr C (CSA)
Generalidades
Carril de montaje
Indicación de montaje
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Datos nominales
Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Sobretensión de choque nominal
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Grado de polución
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
Núm. de certificación (UR)
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Tensión Gr C (UR)
Klasifikace
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0